Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
BIW
Lista de materiales
BALLUFF BIW1-A310-M0075-P1-S115
BC
Código de pedido
BIW0001
TC
Designación de Producto
BIW1-A310-M0075-P1-S115
PX
Vista del producto
56514_01
SW
Interfaz
NENN
Longitud nominal
mm
Enter value for NENN
Longitud nominal
mm
cm
inch
ft
SA
Conexión eléctrica
con Conector macho S115
A
Longitud de la carcasa A = Longitud nominal + 100 mm
175 mm
B
carrera eléctrica = carrera mecánica B= 0 : longitud nominal + 10 mm
85 mm
C
Distancia de sujeción recomendada C = longitud nominal - (10 o 15 o 20) mm
55 mm
BO
punto cero mecánico B0 = 0 + 2 mm
0 mm
W
Peso
Kg
TRAFFIC
el número de aduana
RENDER
MANUALDE
Manual ES
MANUALEN
Manual ES
IODD
Descripción del dispositivo IO
DESCRIPT
Description
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)