Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BIW
Lista materiale
BALLUFF BIW1-A310-M0075-P1-S115
BC
Codice d'ordine
BIW0001
TC
descrizione
BIW1-A310-M0075-P1-S115
PX
Vista prodotto
56514_01
SW
Interfaccia
NENN
Lunghezza nominale
mm
Inserisci valore per NENN
Lunghezza nominale
mm
cm
inch
ft
SA
Collegamento elettrico
con spinotto di collegamento S115
A
Lunghezza della custodia A = Lunghezza nominale + 100 mm
175 mm
B
Electrical stroke= mechanical stroke B= Nominal length + 10 mm
85 mm
C
Distanza raccomandata dei morsetti C = lunghezza nominale - (10 o 15 o 20) mm
55 mm
BO
punto zero meccanico B0 = 0 + 2 mm
0 mm
W
Peso
Kg
TRAFFIC
numero di costumi
RENDER
MANUALDE
Manuale IT
MANUALEN
Manuale IT
IODD
Descrizione del dispositivo IO
DESCRIPT
Description
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)