Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
BIW
Lista materiałowa
BALLUFF BIW1-A310-M0075-P1-S115
BC
Kod artykułu
BIW0001
TC
Identyfikator produktu
BIW1-A310-M0075-P1-S115
PX
Widok produktu
56514_01
SW
Złącze
NENN
Długość znamionowa
mm
Enter value for NENN
Długość znamionowa
mm
cm
inch
ft
SA
Przyłącze elektryczne
Wtyczka przyłączowa S115
A
Długość obudowy A = Długość znamionowa + 100 mm
175 mm
B
skok elektryczny = skok mechaniczny B= 0 : długość nominalna + 10 mm
85 mm
C
Zalecana odległość zacisku C = długość nominalna - (10 lub 15 lub 20) mm
55 mm
BO
mechaniczny punkt zerowy B0 = 0 + 2 mm
0 mm
W
Masa
Kg
TRAFFIC
Numer celny
RENDER
MANUALDE
Podręcznik PL
MANUALEN
Podręcznik PL
IODD
IO Device Opis
DESCRIPT
Description
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)