Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
BIW
Спецификация
BALLUFF BIW1-A310-M0075-P1-S115
BC
Код заказа
BIW0001
TC
Название продукта
BIW1-A310-M0075-P1-S115
PX
Тех. чертеж
56514_01
SW
Интерфейс
NENN
Условная длина
mm
Введите значение для NENN
Условная длина
mm
cm
inch
ft
SA
Электр. соединение
со штекером S115
A
Длина корпуса A = Номинальная длина + 100 mm
175 mm
B
электрический ход = механический ход B= 0 : номинальная длина + 10 мм
85 mm
C
Рекомендуемое расстояние между зажимами C = номинальная длина - (10 или 15 или 20) мм
55 mm
BO
механическая нулевая точка B0 = 0 + 2 мм
0 mm
W
Вес
Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
RENDER
MANUALDE
Руководство EN
MANUALEN
Руководство EN
IODD
Описание устройства ввода-вывода
DESCRIPT
Description
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)