30L100F-4225X284-1BF
Bando
Synchronized Pulley
Bushing type
L type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/bushing_type/l_type/25_4mm_asmtab.prj},{NB=30L100F-4225X284-1BF},{VER=L100},{N=30},{DP=90.96},{DO=90.20},{SHAPE1=4-1B},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{MODELNO=4225},{MAXBORE=28},{W=32},{WA=27},{S=2.5},{DB=0},{L=25},{S1=0.0},{S2=7},{S3=0},{H=0},{MASS=1.30},{FLNO=F9980},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{IDNR=},{RN=52},{PPATH=l_type_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Bando
Description
25.4mm
Bill of material
30L100F-4225X284-1BF
N
No. of teeth
30
30
DP
dp
90.96
90.96
mm
DO
do
90.20
90.20
mm
SHAPE
Shape
4-1BF
4-1BF
FLANGE
Flange
with Flange
without Flange
with Flange
without Flange
MAT
Material of pulley
Carbon steel
Carbon steel
MODELNO
TL Bushing: Model No.
4225
4225
MAXBORE
TL Bushing: Max bore
28
28
mm
W
32
mm
WA
27
27
mm
S
2.5
2.5
mm
DB
db
0
0
mm
L
l
25
25
mm
S1
0.0
0.0
mm
S2
7
7
mm
H
0
0
mm
MASS
Mass (Rough estimate)
1.30
1.30
kg
FLNO
Flange No.
F9980
F9980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청