Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bansbach easylift
Beschreibung
Auslösekopf waagrecht
Stückliste
Bansbach+20AK9008M8*1
CNSORDERNO
Bestellnummer
A
28 mm
B
30 mm
D
R8.5 mm
D1
mm
F
Ø17 mm
G
11 mm
H
18 mm
J
38.5 mm
M1