Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bansbach easylift
Description
Release head horizontal
Bill of material
Bansbach+20AK9008M8*1
CNSORDERNO
Order number
A
28 mm
B
30 mm
D
R8.5 mm
D1
mm
F
Ø17 mm
G
11 mm
H
18 mm
J
38.5 mm
M1
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)