Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bansbach easylift
Description
Release head horizontal
Bill of material
Bansbach+20AK9008M8*1
CNSORDERNO
Order number
A
28 mm
B
30 mm
D
R8.5 mm
D1
mm
F
Ø17 mm
G
11 mm
H
18 mm
J
38.5 mm
M1
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型