카탈로그: Bansbach easylift
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bansbach easylift
Bansbach+EEL60-50D24A300001SS-11
Bansbach easylift
easyE-line
Powered by
CAD모델 선택
{bansbach/easye_line/con60_icon60_asmtab.prj},{NB=Bansbach+EEL60-50D24A300001SS-11---(040014_S)},{PS=con60},{HUBVER=Standard stroke},{HUB=50},{HUBST=0},{G=19},{V=3},{B=2},{SIP=0},{N=-},{H=-},{CL=1},{CN=S},{T=-20ºC to +70ºC},{SO=-},{TC=Black, RAL9005, shine 25},{RC=Black},{P=4},{TCOLD=0},{RCOLD=0},{ID=1},{PPATH=actuators/assemblies/con60_asmtpl.prj},{INFO=Online PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bansbach easylift
Description
easyE-60 - Load capacity up to 10000N
Bill of material
Bansbach+EEL60-50D24A300001SS-11
HUB
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Rod position
mm
값 입력 HUBST
Rod position
mm
cm
inch
ft
확인
G
Gearing
D (1900N – 26mm/s)
E (4300N – 12mm/s)
F (6600N - 8mm/s)
G (8100N – 6mm/s)
H (10000N – 5mm/s)
D (1900N – 26mm/s)
E (4300N – 12mm/s)
F (6600N - 8mm/s)
G (8100N – 6mm/s)
H (10000N – 5mm/s)
V
Voltage
24 VDC
24 VDC - IEC60601-1
24 VDC
24 VDC - IEC60601-1
B
Brackets
Alu
Alu Clevis
AISI 316
Alu with spherial bearing
AISI 316 with spherial bearing
Alu
Alu Clevis
AISI 316
Alu with spherial bearing
AISI 316 with spherial bearing
SIP
Steel IP
Std. steel, IP66
Std. steel, Harsh Env.
AISI316, IP66
AISI316, Harsh Env.
Std. steel, IP66
Std. steel, Harsh Env.
AISI316, IP66
AISI316, Harsh Env.
N
Noise reduction
standard
low noise
standard
low noise
H
Hall
Without hall sensor
Hall
SDB
SDH
SDP
SPP
SBS
MDO
Without hall sensor
Hall
SDB
SDH
SDP
SPP
SBS
MDO
CL
Cable length
m
CN
Cable & Connector
Black shielded cabel, no connector
Black shielded cabel, Molex Minifit Jr. Connector
Molex Minifit
without
Black shielded cabel, no connector
Black shielded cabel, Molex Minifit Jr. Connector
Molex Minifit
without
T
Temperature
-20ºC to +70ºC
SO
Special
Standard
Spline and emergecy
Magnets on spindel nut
Standard
Spline and emergecy
Magnets on spindel nut
TC
Tube color
Black, RAL9005, shine 25
RC
Ring color
Black
CNSMASSEXACT
Weight
2195.000
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청