IFRM 06P1707
Baumer Group
Products
Object detection
Inductive proximity switches
Powered by
CAD모델 선택
{baumer/products/objectdetection/inductiveproximityswitches/ifrm_asmtab.prj},{NB=Baumer_IFRM_10229690},{TYPE=Cylindrical smooth},{DIM=6.5},{OS=PNP make function (NO)},{MT=Flush},{STYPE=High temperature},{CT=Cable FEP, 1 m},{TC=IFRM 06P1707},{TCX=IFRM},{AN=10229690},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{SN=2 mm},{TD=± 10 % (-25 ... +75 °C) | - 10 % / + 15 % (-25 ... +100 °C)},{HYS=3 ... 20 % of Sr},{TTMAX=},{MH=Stainless steel},{MS=PBT},{WT=21},{PC=IP 67},{ET=6 ... 30 VDC},{CONS=12 mA},{OC=< 100 mA},{OT=-25 ... +100 °C},{CS=CE, UL},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{MTX=6},{TYPEX=6},{CTX=4},{CD=3.000},{CR=22.500},{WD=1.080},{PPATH=ifrm_asmtpl.prj},{DIST=2.500},{VER=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 332
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
IFRM - Inductive proximity switch
Bill of material
IFRM 06P1707
TYPE
Type
Cylindrical smooth
Cylindrical smooth
DIM
Dimension
6.5
6.5
mm
OS
Output circuit
PNP make function (NO)
PNP make function (NO)
MT
Mounting type
Flush
Flush
STYPE
Special type
High temperature
High temperature
CT
Connection types
Cable FEP, 1 m
Cable FEP, 1 m
TC
Typecode
IFRM 06P1707
IFRM 06P1707
AN
Article number
10229690
10229690
WS
Website
EP
EPLAN
SN
Nominal sensing distance Sn
2 mm
2 mm
TD
Temperature drift
± 10 % (-25 ... +75 °C) | - 10 % / + 15 % (-25 ... +100 °C)
± 10 % (-25 ... +75 °C) | - 10 % / + 15 % (-25 ... +100 °C)
HYS
Hysteresis
3 ... 20 % of Sr
3 ... 20 % of Sr
TTMAX
Tightening torque max.
MH
Housing material
Stainless steel
Stainless steel
MS
Material (sensing face)
PBT
PBT
WT
Weight
21
21
g
PC
Protection class
IP 67
ET
Voltage supply range +Vs
6 ... 30 VDC
6 ... 30 VDC
CONS
Current consumption max. (no load)
12 mA
12 mA
OC
Output current
< 100 mA
< 100 mA
OT
Operating temperature
-25 ... +100 °C
-25 ... +100 °C
CS
Certificates
CE, UL
CE, UL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청