UR18.DA5.2-IAMJ.9SF
Baumer Group
Products
Object detection
Ultrasonic sensors
Powered by
CAD모델 선택
{baumer/products/objectdetection/ultrasonicsensors/ur_asmtab.prj},{NB=Baumer_UR18_11213065_2},{TYPE=Ultrasonic distance measuring sensors},{EMRE=},{SD=20 ... 1500 mm},{OS=Current output},{OC=Analog},{NO=1x digital + 1x analog},{AT=qTeach, line-Teach, IO-Link},{PC=IP 69},{MH=Stainless steel (V2A) / TR90},{CT=Connector M12 5 pin},{TC=UR18.DA5.2-IAMJ.9SF},{TCX=UR18},{AN=11213065},{AG=2},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{RA=0.5 mm},{HYS=4 % Sde},{RES=0.3 mm},{TD=< 2 % of distance to target So},{PUD=Compensated after 15 min.},{WT=30},{ET=12 ... 30 VDC},{CONS=35 mA},{OT=-25 ... +65 °C},{CS=CE, UL, IO-Link},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{VERZX=2},{PPATH=ur_asmtpl.prj},{DIST=3.500},{ZAEHLER=24},{VER=2},{TSCP=1685917},{SD1=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
UR18 - Ultrasonic distance sensors
Bill of material
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF
TYPE
Type
Ultrasonic distance sensors
Ultrasonic distance sensors
EMRE
Emitter/Receiver
SD
Scanning range Sd
20 ... 1500 mm
20 ... 1500 mm
OS
Output circuit
Current output
Current output
OC
Output function
Analog
Analog
NO
Number of outputs
1x digital + 1x analog
1x digital + 1x analog
AT
Adjustment
qTeach, line-Teach, IO-Link
qTeach, line-Teach, IO-Link
PC
Protection Class
IP 69
MH
Housing material
Stainless steel (V2A) / TR90
CT
Connection types
Connector M12 5 pin
TC
Typecode
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF
AN
Article number
11213065
11213065
AG
show auxiliary geometry
sonic cone medium
sonic cone narrow
sonic cone wide
hide
all sonic cones
sonic cone medium
sonic cone narrow
sonic cone wide
hide
all sonic cones
WS
Website
EP
EPLAN
RA
Repeat accuracy
0.5 mm
0.5 mm
HYS
Hysteresis typ.
4% Sde
4% Sde
RES
Resolution
0.3 mm
0.3 mm
TD
Temperature drift
> 50 mm < 2 % of distance to target Sde
> 50 mm < 2 % of distance to target Sde
PUD
Power-up drift
Compensated after 15 min.
Compensated after 15 min.
WT
Weight
30
30
g
ET
Voltage supply range
12 ... 30 VDC
CONS
Current consumption typ.
35 mA
35 mA
OT
Operating temperature
-25 ... +65 °C
CS
Certificates
CE, UL, IO-Link
CE, UL, IO-Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청