Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Disques pour chaine double 32B-2 - Disques pour chaine à rouleaux - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
202460021
Z
Nombre de dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
D2
mm
KG
kg
B2
87.4 mm
B1
b1
28.8 mm
C
6 mm
R3
r3
51 mm