Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 61
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex plate wheels 083 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
201342037
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
mm
KG
kg
B1
4.5 mm
C
1.3 mm
R3
r3
13 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型