Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 33
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex plate wheels 28B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
201440023
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
mm
KG
kg
B1
26.8 mm
C
5 mm
R3
r3
44 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)