Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 56
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex plate wheels P.6 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
201306037
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
mm
KG
kg
B1
2.6 mm
C
0.6 mm
R3
r3
6 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели