카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Triplex plate wheels 10B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
203350033
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D3
mm
KG
kg
B3
42.1 mm
B1
b1
9 mm
C
1.6 mm
R3
r3
16 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드