Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Pignons pour chaine double 12B-2 - Pignons pour chaines à rouleaux - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
102360028
Z
Nombre de Dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
30 mm
B1
b1
10.8 mm
C
2 mm
R3
r3
19 mm