카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
102360028
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets/duplex_sprockets_12b_2.prj},{NB=102360028},{Z=28},{DE=178.3},{DP=170.13},{CNSORDERNO=102360028},{DM=120},{DMX=120.0},{D2=20},{A=50},{KG=6.43},{B2=30},{B1=10.8},{C=2},{R3=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex sprockets 12B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
102360028
Z
Number of teeth
28
28
DE
de
178.3
178.3
mm
DP
dp
170.13
170.13
mm
CNSORDERNO
Order number
102360028
102360028
DM
dm
120
120
mm
D2
20
20
mm
A
50
50
mm
KG
6.43
6.43
kg
B2
30
mm
B1
b1
10.8
mm
C
2
mm
R3
r3
19
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청