Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 42
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex sprockets 12B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
102360028
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
30 mm
B1
b1
10.8 mm
C
2 mm
R3
r3
19 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型