Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 43
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex sprockets 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8 - ISO 606 (- ANSI B29.1)
Bill of material
101350028
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
R3
r3
16 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型