카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
101306026
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_p_6.prj},{NB=101306026},{Z=26},{DE=52.1},{DP=49.77},{CNSORDERNO=101306026},{DM=30},{DMX=30.0},{D1=8},{A=15},{KG=0.10},{B1=2.3},{C=0.4},{R3=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex sprockets P.6 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
101306026
Z
Number of teeth
26
26
DE
de
52.1
52.1
mm
DP
dp
49.77
49.77
mm
CNSORDERNO
Order number
101306026
101306026
DM
dm
30
30
mm
D1
8
8
mm
A
15
15
mm
KG
0.10
0.10
kg
B1
2.3
mm
C
0.4
mm
R3
r3
5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청