카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
6011033501
BEA Ingranaggi
Chains
Chain Guide Rails in Polyethylene
Chain guide rails type ''T''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chain_guide_rails_in_poliyethylen/chain_guide_rails_type_t_/_t_profile_for_triple_chain.prj},{NB=6011033501},{TYPE=T 2.3},{CHAIN=5/8”x3/8”},{CNSORDERNO=6011033501},{ISO=10B3},{B=55},{A=10},{B1=9.2},{A1=2.6},{C=42.38},{KG=0.85}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
''T'' Profile for triplex chain - Chain guide rails in polyethylene
Bill of material
6011033501
TYPE
Type
T 2.3
T 2.3
CHAIN
Chain
5/8”x3/8”
5/8”x3/8”
CNSORDERNO
Order number
6011033501
6011033501
ISO
10B3
10B3
B
55
55
mm
A
10
10
mm
B1
b
9.2
9.2
mm
A1
a
2.6
2.6
mm
C
c
42.38
42.38
mm
KG
0.85
0.85
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청