카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
600119300
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains Bea ISO
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/chains_bea_iso/triplex_chains_bea_iso_asmtab.prj},{NB=600119300},{ISO=12B-3},{CNSORDERNO=600119300},{P=19.050},{PI=3/4''},{B1=11.68},{D2=5.72},{D1=12.07},{A2=61.7},{G=16.13},{E=19.46},{CMIN=86.7},{CMED=101.5},{KG=3.32},{PPATH=triplex_chains_bea_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Trilex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
600119300
ISO
12B-3
12B-3
CNSORDERNO
Order number
600119300
600119300
P
p
19.050
19.050
mm
PI
p
3/4''
3/4''
인치
B1
b1 min.
11.68
11.68
mm
D2
d2
5.72
5.72
mm
D1
d1 max.
12.07
12.07
mm
A2
a2 max.
61.7
61.7
mm
G
g max.
16.13
16.13
mm
E
e
19.46
19.46
mm
CMIN
Carico di rottura minimo
86.7
86.7
KN
CMED
Carico di rottura medio
101.5
101.5
KG
q ?
3.32
3.32
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청