카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
700125200
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains SRC
Chains SRC ISO
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_src/chains_src_iso/duplex_chains_src_iso_asmtab.prj},{NB=700125200},{ISO=16B-2},{CNSORDERNO=700125200},{P=25.400},{PI=1\"},{B1=17.02},{D2=8.28},{D1=15.88},{A2=68.0},{G=21.08},{E=31.88},{FB=106.0},{KG=5.03},{PPATH=duplex_chains_src_iso_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex chains SRC ISO - Roller chains european standard ''Saturn'' - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
700125200
ISO
16B-2
16B-2
CNSORDERNO
Order number
700125200
700125200
P
p
25.400
25.400
mm
PI
p
1"
1"
인치
B1
b1 min.
17.02
17.02
mm
D2
d2
8.28
8.28
mm
D1
d1 max.
15.88
15.88
mm
A2
a2 max.
68.0
68.0
mm
G
g max.
21.08
21.08
mm
E
e
31.88
31.88
mm
FB
min
106.0
106.0
KN
KG
q ?
5.03
5.03
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청