카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
BK016055085
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk16_asmtab.prj},{NB=BK016055085},{DXD=55x85},{D=55},{DD=85},{CNSORDERNO=BK016055085},{L1=20},{L2=25},{L3=33},{B=41},{D1=94},{MT=2037},{FASS=74},{PW=199},{PN=129},{N=8},{TIP=M8x25},{MS=41},{KG=0.90},{SD=8},{SL=25},{P=1.250},{PPATH=locking_assemblies_bk16_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Locking assemblies BK16 - Locking assemblies self-centering ''BK 16''
Bill of material
BK016055085
DXD
d x D
55x85
55x85
mm
CNSORDERNO
Order number
BK016055085
BK016055085
L1
20
20
mm
L2
25
25
mm
L3
33
33
mm
B
41
41
mm
D1
94
94
mm
MT
Torque
2037
2037
Nm
FASS
Axial force
74
74
KN
PW
Surface pressure - Shaft
199
199
N/mm^2
PN
Surface pressure - Hub
129
129
N/mm^2
N
Number of screws
8
8
TIP
Screw type DIN 912 12,9
M8x25
M8x25
MS
Tightening torque
41
41
Nm
KG
0.90
0.90
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청