카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
SSGBR0R15
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Rigid Coupling
Rigid coupling with keyway - stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/rigid_coupling/rigid_coupling_with_keyway_stainless_steel/rigid_coupling_gbrr_s_s_asmtab.prj},{NB=SSGBR0R15},{DESCRIPTION=GBRR 15},{CNSORDERNO=SSGBR0R15},{D1=15},{DE=34},{DO=39.4},{A=50},{B=M5 x 16},{C=12.0},{E=5},{KG=0.266},{NDM=5.000},{LX=16.000},{PX=0.800},{DD=8.500},{PPATH=rigid_coupling_gbrr_s_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Rigid Coupling ''GBRR'' - stainless steel - Rigid coupling two split bore and keyway - stainless steel
Bill of material
SSGBR0R15
DESCRIPTION
Description
GBRR 15
GBRR 15
CNSORDERNO
Order number
SSGBR0R15
SSGBR0R15
D1
15
15
mm
DE
de
34
34
mm
DO
do
39.4
39.4
mm
A
50
50
mm
B
M5 x 16
M5 x 16
mm
C
12.0
12.0
mm
E
5
5
mm
KG
0.266
0.266
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청