카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
391210019
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_1210.prj},{NB=391210019},{D=19},{CNSORDERNO=391210019},{B=6},{T2=2.8},{KG=0.24},{D1=47},{L=25.4},{SCREW=3/8''},{CDS=20},{BUSSOLA=1210},{D100BUSSOLA=9.900},{DH1BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=44.44},{SH=35.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 1210 - Taper bushes
Bill of material
391210019
D
Hole diameter (d)
19
19
mm
CNSORDERNO
Order number
391210019
391210019
B
6
6
mm
T2
2.8
2.8
mm
KG
0.24
0.24
kg
D1
Larger diameter (D1)
47
mm
L
Length
25.4
mm
SCREW
Screw
3/8''
CDS
Tightening torque
20
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Taper bushes 1610 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 1215 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 2517 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 2102 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 4535 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPA-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 1008 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 1108 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys for taper bushes 8M -30 - HTD timing belt pulleys for t...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 1615 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPZ-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
Taper bushes 3020 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPZ-2 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청