Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 2102 - Taper bushes
Bill of material
392012028
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
70 mm
L
Length
31.8 mm
SCREW
Screw
7/16''
CDS
Tightening torque
31 Nm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей