Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 2102 - Taper bushes
Bill of material
392012028
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
70 mm
L
Length
31.8 mm
SCREW
Screw
7/16''
CDS
Tightening torque
31 Nm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型