Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 3030 - Taper bushes
Bill of material
393030048
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
108 mm
L
Length
76.2 mm
SCREW
Screw
5/8''
CDS
Tightening torque
90 Nm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей