Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 3535 - Taper bushes
Bill of material
393535050
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
127 mm
L
Length
89 mm
SCREW
Screw
1/2''
CDS
Tightening torque
112 Nm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型