Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Moyeux amovibles 4040 - Moyeux amovibles
Nomenclature
394040065
D
alésage d
mm
CNSORDERNO
Code
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Diamètre superieur (D1)
146 mm
L
Length
101.5 mm
SCREW
Vis de serrage
5/8''
CDS
Couple de serrage
170 Nm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés