Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 4040 - Taper bushes
Bill of material
394040065
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
146 mm
L
Length
101.5 mm
SCREW
Screw
5/8''
CDS
Tightening torque
170 Nm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)