카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
394040065
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_4040.prj},{NB=394040065},{D=65},{CNSORDERNO=394040065},{B=18},{T2=4.4},{KG=8.65},{D1=146},{L=101.5},{SCREW=5/8''},{CDS=170},{BUSSOLA=4040},{D100BUSSOLA=26.000},{DH1BUSSOLA=16.000},{DH2BUSSOLA=17.500},{D2BUSSOLA=140.72},{SH=115.000},{DBUSSOLA=16.2},{DH1=75.000},{DH2=65.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 4040 - Taper bushes
Bill of material
394040065
D
Hole diameter (d)
65
65
mm
CNSORDERNO
Order number
394040065
394040065
B
18
18
mm
T2
4.4
4.4
mm
KG
8.65
8.65
kg
D1
Larger diameter (D1)
146
mm
L
Length
101.5
mm
SCREW
Screw
5/8''
CDS
Tightening torque
170
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Taper bushes 3535 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 4545 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 4535 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 5050 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 3020 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 5040 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPB-3 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPC-8 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPC-5 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPB-6 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPB-5 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 2517 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 3525 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPC-10 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청