Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 4535 - Taper bushes
Bill of material
394535085
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
162 mm
L
Length
89 mm
SCREW
Screw
3/4''
CDS
Tightening torque
192 Nm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей