카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
GEBHRCI130TL
BEA Ingranaggi
Couplings
Torsional flexible couplings ''GEB HRC''
Couplings ''GEB HRC TL''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/couplings/torsional_flexible_couplings_geb_hrc/couplings_geb_hrc_tl/geb_hrc_tl_hub_i.prj},{NB=GEBHRCI130TL},{DESCRIPTION=GEB HRC 130 TL},{CNSORDERNO=GEBHRCI130TL},{TAPERBUSH=1610},{DMIN=12},{DMAX=42},{A=26.5},{D=130},{M=105},{N=35.0},{R=18.0},{L=88.0},{KG=2.27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Couplings ''GEB HRC TL'' hub ''I'' - Torsional flexible couplings for taper bushes - ''GEB HRC TL''
Bill of material
GEBHRCI130TL
DESCRIPTION
Description
GEB HRC 130 TL
GEB HRC 130 TL
CNSORDERNO
Order number
GEBHRCI130TL
GEBHRCI130TL
TAPERBUSH
Taper bush
1610
1610
DMIN
Min hole diameter
12
12
mm
DMAX
Max hole diameter
42
42
mm
A
26.5
26.5
mm
D
130
130
mm
M
105
105
mm
N
35.0
35.0
mm
R
18.0
18.0
mm
L
88.0
88.0
mm
KG
2.27
2.27
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청