카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
421040020
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''A''
Conical gears type ''A'' ratio 1:1
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_a/conical_gears_type_a_r11/conical_gears_type_a_mod4.prj},{NB=421040020},{MODULE=4},{Z=20},{CNSORDERNO=421040020},{DE=85.6},{DP=80},{A=43},{F=25},{DN=60},{D1=18},{DM=63.8},{L=38},{LM=18.0},{KG=0.90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 4 - Conical straight toothed gears type ''A''
Bill of material
421040020
MODULE
Module
4
Z
Number of teeth
20
20
CNSORDERNO
Order number
421040020
421040020
DE
De
85.6
85.6
mm
DP
Dp
80
80
mm
A
43
43
mm
F
25
25
mm
DN
Dn
60
60
mm
D1
18
18
mm
DM
dm
63.8
63.8
mm
L
38
38
mm
LM
Lm
18.0
18.0
mm
KG
0.90
0.90
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청