카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
441045019
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''B''
Conical gears type ''B'' ratio 1:1
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_b/conical_gears_type_b_r11/conical_gears_type_b_r_1_1_mod4_5.prj},{NB=441045019},{MODULE=4.5},{Z=19},{CNSORDERNO=441045019},{DE=91.8},{DP=85.5},{A=47.3},{F=20.0},{DN=60.3},{D1=20},{DM=74},{L=0},{LM=25},{KG=1.15},{ANGLE=45.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''B'' ratio 1:1 module 4,5 - Conical straight toothed gears type ''B''
Bill of material
441045019
MODULE
Module
4.5
Z
Number of teeth
19
19
CNSORDERNO
Order number
441045019
441045019
DE
De
91.8
91.8
mm
DP
Dp
85.5
85.5
mm
A
47.3
47.3
mm
F
20.0
20.0
mm
DN
Dn
60.3
60.3
mm
D1
20
20
mm
DM
dm
74
74
mm
L
0
0
mm
LM
Lm
25
25
mm
KG
1.15
1.15
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청