Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''B'' ratio 1:2 module 1,5 - Conical straight toothed gears type ''B''
Bill of material
442015015
MODULE
Module
1.5
Z
Number of teeth
CNSORDERNO
Order number
DE
De
mm
DP
Dp
mm
A
mm
F
9 mm
DN
Dn
mm
D1
8 mm
DM
dm
mm
L
mm
LM
Lm
mm
KG
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型