카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
442025015
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''B''
Conical gears type ''B'' ratio 1:2
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_b/conical_gears_type_b_r12/conical_gears_type_b_r_1_2_mod2_5.prj},{NB=442025015},{MODULE=2.5},{Z=15},{CNSORDERNO=442025015},{DE=43.5},{DP=37.5},{A=31.8},{F=15},{DN=32.3},{D1=12},{DM=55},{L=0},{LM=16.2},{KG=0.17},{ANGLE=26.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''B'' ratio 1:2 module 2,5 - Conical straight toothed gears type ''B''
Bill of material
442025015
MODULE
Module
2.5
Z
Number of teeth
15
15
CNSORDERNO
Order number
442025015
442025015
DE
De
43.5
43.5
mm
DP
Dp
37.5
37.5
mm
A
31.8
31.8
mm
F
15
mm
DN
Dn
32.3
32.3
mm
D1
12
12
mm
DM
dm
55
55
mm
L
0
0
mm
LM
Lm
16.2
16.2
mm
KG
0.17
0.17
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청