카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
443050015
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''B''
Conical gears type ''B'' ratio 1:3
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_b/conical_gears_type_b_r13/conical_gears_type_b_r_1_3_mod5.prj},{NB=443050015},{MODULE=5},{Z=15},{CNSORDERNO=443050015},{DE=88.4},{DP=75},{A=65.3},{F=33},{DN=60.3},{D1=20},{DM=145},{L=0},{LM=30},{KG=1.47},{ANGLE=18.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''B'' ratio 1:3 module 5 - Conical straight toothed gears type ''B''
Bill of material
443050015
MODULE
Module
5
Z
Number of teeth
15
15
CNSORDERNO
Order number
443050015
443050015
DE
De
88.4
88.4
mm
DP
Dp
75
75
mm
A
65.3
65.3
mm
F
33
mm
DN
Dn
60.3
60.3
mm
D1
20
mm
DM
dm
145
145
mm
L
0
0
mm
LM
Lm
30
30
mm
KG
1.47
1.47
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청