카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
461050021
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:1
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_1/conical_spiral_t_g_r1_1_mod_5.prj},{NB=461050021},{MODULE=5},{Z=20},{CNSORDERNO=461050021},{SD=L},{DE=106},{DP=100},{A=45.0},{F=21},{DN=70},{D1=20},{DM=78},{L=38.5},{LM=18.5},{KG=1.47},{DNX=81.000},{ANGLE=47.000},{ANGLE1=50.0},{ANGLE2=-20.0},{ANGLE3=16.0},{DEX=17.500},{RX=70.000},{WT=3.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical spiral toothed gears ratio 1:1 module 5 - Conical spiral toothed gears
Bill of material
461050021
MODULE
Module
5
Z
Number of teeth
20
20
CNSORDERNO
Order number
461050021
461050021
SD
Spiral direction
L
L
DE
De
106
106
mm
DP
Dp
100
100
mm
A
45.0
45.0
mm
F
21
21
mm
DN
Dn
70
70
mm
D1
20
20
mm
DM
dm
78
78
mm
L
38.5
38.5
mm
LM
Lm
18.5
18.5
mm
KG
1.47
1.47
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청