카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
462035016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:2
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_2/conical_spiral_t_g_r1_2_mod_3_5.prj},{NB=462035016},{MODULE=3.5},{Z=16},{CNSORDERNO=462035016},{SD=L},{DE=63.2},{DP=56},{A=33.3},{F=18},{DN=48},{D1=15},{DM=72},{L=30.5},{LM=14},{KG=0.42},{DNX=48.000},{ANGLE=63.500},{ANGLE1=50.0},{ANGLE2=-25.0},{ANGLE3=15.0},{DEX=8.500},{RX=40.000},{WT=3.1},{ANGLEX1=26.565}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical spiral toothed gears ratio 1:2 module 3,5 - Conical spiral toothed gears
Bill of material
462035016
MODULE
Module
3.5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
462035016
462035016
DE
De
63.2
63.2
mm
DP
Dp
56
56
mm
A
33.3
33.3
mm
F
18
mm
DN
Dn
48
48
mm
D1
15
15
mm
DM
dm
72
72
mm
L
30.5
30.5
mm
LM
Lm
14
14
mm
KG
0.42
0.42
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청