카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
463020016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:3
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_3/conical_spiral_t_g_r1_3_mod_2.prj},{NB=463020016},{MODULE=2},{Z=16},{CNSORDERNO=463020016},{SD=L},{DE=36.5},{DP=32},{A=25.7},{F=15},{DN=25},{D1=12},{DM=59},{L=24.0},{LM=9.7},{KG=0.09},{DNX=25.000},{ANGLE=71.000},{ANGLE1=45.0},{ANGLE2=-15.0},{ANGLE3=15.0},{DEX=6.000},{RX=25.000},{WT=1.8},{ANGLEX1=18.370}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical spiral toothed gears ratio 1:3 module 2 - Conical spiral toothed gears
Bill of material
463020016
MODULE
Module
2
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
463020016
463020016
DE
De
36.5
36.5
mm
DP
Dp
32
32
mm
A
25.7
25.7
mm
F
15
mm
DN
Dn
25
25
mm
D1
12
12
mm
DM
dm
59
59
mm
L
24.0
24.0
mm
LM
Lm
9.7
9.7
mm
KG
0.09
0.09
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청