카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
PCB47012040
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 8M PCB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_pcb/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_12_pcb_asmtab.prj},{NB=PCB47012040},{DESCRIPTION=TL 8M 40S 12},{CNSORDERNO=PCB47012040},{TYPE=10F},{MAT=St},{Z=40},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DP=101.86},{DE=100.26},{DF=106},{DM=85},{DI=0},{F=20},{L=25},{R=5},{D=0},{N=321},{KG=0.80},{I=90.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_pcb_asmtpl.prj},{VER=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Timing belt pulleys for taper bushes ''PCB'' 8M-12 - ''PCB'' synchrochain timing belts pulleys for taper bushes
Bill of material
PCB47012040
DESCRIPTION
Description
TL 8M 40S 12
TL 8M 40S 12
CNSORDERNO
Order nummber
PCB47012040
PCB47012040
TYPE
Type
10F
10F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
40
40
TAPERBUSH
Taper bushes
1610
1610
HM
Hole max.
42
42
mm
DP
dp
101.86
101.86
mm
DE
de
100.26
100.26
mm
DF
Df
106
106
mm
DM
Dm
85
85
mm
DI
Di
0
mm
F
20
mm
L
25
25
mm
R
5
5
mm
D
d
0
0
mm
N
n°flange
321
321
KG
0.80
0.80
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청