카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
15200032
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore H
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h200_asmtab.prj},{NB=15200032},{DESCRIPTION=32 H 200},{CNSORDERNO=15200032},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=32},{DP=129.36},{DE=127.99},{DF=135},{DM=80},{F=58.7},{L=70},{D=18},{N=328},{KG=6.17},{I=119.0},{VER=200},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Timing belt pulleys with pilot bore H200 - Timing belt pulleys - ISO 5294
Bill of material
15200032
DESCRIPTION
Description
32 H 200
32 H 200
CNSORDERNO
Order number
15200032
15200032
TYPE
Type
2F
2F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
32
32
DP
dp
129.36
129.36
mm
DE
de
127.99
127.99
mm
DF
Df
135
135
mm
DM
Dm
80
80
mm
F
58.7
mm
L
70
70
mm
D
d
18
18
mm
N
n°flange
328
328
KG
6.17
6.17
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청