카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
TA040200
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spa/v_belt_pulleys_for_tl_spa_4.prj},{NB=TA040200},{DESCRIPTION=SPA 200 04},{CNSORDERNO=TA040200},{GROOVE=4},{DP=200},{DE=206},{TYPE=2},{TAPERBUSH=3020},{HM=75},{DM=0},{DI=165},{E=0},{F=65},{L=51},{R=14.0},{S=0.0},{KG=8.12},{TYPE1=SPA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
V-belt pulleys for taper bush SPA-4 - V-belts pulleys for taper bush
Bill of material
TA040200
DESCRIPTION
Description
SPA 200 04
SPA 200 04
CNSORDERNO
Order number
TA040200
TA040200
GROOVE
Grooves
4
DP
dp
200
200
mm
DE
de
206
206
mm
TYPE
Type
2
2
TAPERBUSH
Taper bush
3020
3020
HM
Hole max.
75
75
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
165
165
mm
E
0
0
mm
F
65
mm
L
51
51
mm
R
14.0
14.0
mm
S
0.0
0.0
mm
KG
8.12
8.12
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청