카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
TB010170
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spb/v_belt_pulleys_for_tl_spb_1.prj},{NB=TB010170},{DESCRIPTION=SPB 170 01},{CNSORDERNO=TB010170},{GROOVE=1},{DP=170},{DE=177},{TYPE=1},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DM=0},{DI=0},{E=0},{F=25},{L=25},{R=0.0},{S=0.0},{KG=2.90},{TYPE1=SPB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
V-belt pulleys for taper bush SPB-1 - V-belts pulleys for taper bush
Bill of material
TB010170
DESCRIPTION
Description
SPB 170 01
SPB 170 01
CNSORDERNO
Order number
TB010170
TB010170
GROOVE
Grooves
1
DP
dp
170
170
mm
DE
de
177
177
mm
TYPE
Type
1
1
TAPERBUSH
Taper bush
1610
1610
HM
Hole max.
42
42
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
0
0
mm
E
0
0
mm
F
25
mm
L
25
25
mm
R
0.0
0.0
mm
S
0.0
0.0
mm
KG
2.90
2.90
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청