카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
TC080375
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPC
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spc/v_belt_pulleys_for_tl_spc_8.prj},{NB=TC080375},{DESCRIPTION=SPC 375 08},{CNSORDERNO=TC080375},{GROOVE=8},{DP=375},{DE=385},{TYPE=5},{TAPERBUSH=4545},{HM=110},{DM=242},{DI=319},{E=0},{F=213},{L=114},{R=49.5},{S=49.5},{KG=61.00},{TYPE1=SPC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
V-belt pulleys for taper bush SPC-8 - V-belts pulleys for taper bush
Bill of material
TC080375
DESCRIPTION
Description
SPC 375 08
SPC 375 08
CNSORDERNO
Order number
TC080375
TC080375
GROOVE
Grooves
8
DP
dp
375
375
mm
DE
de
385
385
mm
TYPE
Type
5
5
TAPERBUSH
Taper bush
4545
4545
HM
Hole max.
110
110
mm
DM
Dm
242
242
mm
DI
Di
319
319
mm
E
0
0
mm
F
213
mm
L
114
114
mm
R
49.5
49.5
mm
S
49.5
49.5
mm
KG
61.00
61.00
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청