DCDA51SSB
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCDA51SSB
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dcda51ssb/dcda51ssb.prj},{NB=DCDA51SSB},{PN=DCDA51SSB},{DESC=Cinch DURA-CON Micro-D economic and lightweight plastic shell connector, Socket, Positions 51, No Hardware},{CT=Socket},{NOP=51},{IM=Polyester glass filled},{CG=Male},{CM=Copper alloy},{CF=Gold},{TT=Solder Cup},{MH=No Hardware},{MINOPT=-65 (-55)},{MAXOPT=275 (135)},{CURA=3},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{CORE=8},{MMC=500},{CIF=6 (170)},{CWF=0.5 (14)},{DEFAULTSORTATTR=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DCDA51SSB
Bill of material
DCDA51SSB
PN
Part Number
DCDA51SSB
DESC
Description
Cinch DURA-CON Micro-D economic and lightweight plastic shell connector, Socket, Positions 51, No Hardware
CT
Connector Type
Socket
NOP
Number of Positions
51
IM
Insulation Material
Polyester glass filled
CG
Contact Gender
Male
CM
Contact Material
Copper alloy
CF
Contact Finish
Gold
TT
Termination Type
Solder Cup
MH
Mounting Hardware
No Hardware
MINOPT
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
MAXOPT
Max Operating Temp. ºF (ºC)
275 (135)
°F (°C)
CURA
Current Rating
3
Amps
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
VAC
CORE
Contact Resistance
8
mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
CIF
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
CWF
Contact Withdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청